Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0865 € - 0,091 € 2264 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1154 € - 0,1215 € 10856 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0898 € - 0,0945 € 20 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0886 € - 0,0933 € 8000 Em stock
M6
6.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0677 € - 0,0713 € 131 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0379 € - 0,04 € 9084 Em stock
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0892 € - 0,0938 € 1000 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0385 € - 0,0405 € 72725 Em stock
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2071 € - 0,2179 € 53 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2124 € - 0,2237 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1035 € - 0,109 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,157 € - 0,1652 € 5698 Em stock
M6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,122 € - 0,1285 € 8400 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1244 € - 0,1309 € 15080 Em stock
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,184 € - 0,1937 € 3500 Em stock
M8
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3207 € - 0,3377 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1732 € - 0,1823 € 20000 Em stock
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1286 € - 0,1353 € 8798 Em stock
M5
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1024 € - 0,1078 € 2851 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PP Natural

10039182

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
2264 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Intervalo de preços
0,1215 € - 0,1154 €

Níveis de stock
10856 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PP Natural

10039267

Intervalo de preços
0,0945 € - 0,0898 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm Nylon Natural

10039052

Intervalo de preços
0,0933 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10039113

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0677 €

Níveis de stock
131 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038338

Intervalo de preços
0,04 € - 0,0379 €

Níveis de stock
9084 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039281

Intervalo de preços
0,0938 € - 0,0892 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038413

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,0385 €

Níveis de stock
72725 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038451

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039434

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039328

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
5698 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039472

Intervalo de preços
0,1285 € - 0,122 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon Preto

10039526

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,1244 €

Níveis de stock
15080 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039540

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038994

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039557

Intervalo de preços
0,3377 € - 0,3207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039502

Intervalo de preços
0,1823 € - 0,1732 €

Níveis de stock
20000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039038

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1286 €

Níveis de stock
8798 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038956

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2851 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural