Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0839 € - 0,0883 € 370 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2165 € - 0,2279 € 9890 Em stock
M5
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2017 € - 0,2122 € 4000 Em stock
M6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0815 € - 0,0859 € 7055 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3831 € - 0,4036 € 29454 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 14000 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0934 € - 0,0982 € 14000 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1113 € - 0,1171 € 3115 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1408 € - 0,1482 € 124 Em stock
M8
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1665 € - 0,1752 € 2570 Em stock
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,184 € - 0,1937 € 262 Em stock
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0768 € - 0,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,142 € - 0,1496 € 8566 Em stock
M6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1058 € - 0,1114 € 3257 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0841 € - 0,0885 € 17139 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1908 € - 0,2008 € 7300 Em stock
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0499 € - 0,0525 € 287 Em stock
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0978 € - 0,103 € 2653 Em stock
M6
22.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0893 € - 0,094 € 533 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0689 € - 0,0726 € 2800 Em stock
M6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039106

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,0839 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039045

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
9890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039359

Intervalo de preços
0,2122 € - 0,2017 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Preto

10039151

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
7055 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038819

Intervalo de preços
0,4036 € - 0,3831 €

Níveis de stock
29454 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039373

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon Preto

10039410

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0934 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 20.0 mm PP Natural

10039458

Intervalo de preços
0,1171 € - 0,1113 €

Níveis de stock
3115 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 35.0 mm PP Natural

10039496

Intervalo de preços
0,1482 € - 0,1408 €

Níveis de stock
124 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm PP Natural

10039533

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm PA Natural

10039571

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Preto

10039298

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039335

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
8566 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039250

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1058 €

Níveis de stock
3257 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039212

Intervalo de preços
0,0885 € - 0,0841 €

Níveis de stock
17139 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Preto

10039588

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038871

Intervalo de preços
0,0525 € - 0,0499 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039243

Intervalo de preços
0,103 € - 0,0978 €

Níveis de stock
2653 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 10.0 mm PP Natural

10039397

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
533 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039144

Intervalo de preços
0,0726 € - 0,0689 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural