Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas to ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10039472

Número de peça do fabricante:

0010710000VR

8400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1285 €
5000 + 0,122 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

128,50 €

1000 x 0,1285 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 13.0 mm
Altura da cabeça 5.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas RoHS, DIN, ISO
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos