Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0751 € - 0,0791 € 13998 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0389 € - 0,0409 € 4195 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,048 € 21545 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5263 € - 0,5543 € 7155 Em stock
M8
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4488 € - 0,4725 € 4 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0876 € - 0,0921 € 2308 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,522 € - 0,55 € 6900 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0259 € - 0,0272 € 5955 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2044 € - 0,2151 € 3500 Em stock
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,041 € - 0,0431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1082 € - 0,114 € 24083 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1078 € - 0,1135 € 750 Em stock
M8
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0744 € - 0,0783 € 785 Em stock
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4789 € - 0,5048 € 4582 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5478 € - 0,5769 € 1500 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0865 € - 0,091 € 3214 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0666 € - 0,07 € 3188 Em stock
M5
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,7824 € - 0,8233 € 4000 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1677 € - 0,1766 € 743 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0842 € - 0,0887 € 34873 Em stock
M5
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038918

Intervalo de preços
0,0791 € - 0,0751 €

Níveis de stock
13998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon Preto

10038796

Intervalo de preços
0,0409 € - 0,0389 €

Níveis de stock
4195 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038833

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0456 €

Níveis de stock
21545 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039564

Intervalo de preços
0,5543 € - 0,5263 €

Níveis de stock
7155 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm PVDF Natural

10039090

Intervalo de preços
0,4725 € - 0,4488 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039175

Intervalo de preços
0,0921 € - 0,0876 €

Níveis de stock
2308 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PVDF Natural

10039137

Intervalo de preços
0,55 € - 0,522 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Preto

10038536

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0259 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039519

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2044 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038611

Intervalo de preços
0,0431 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon Preto

10039489

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1082 €

Níveis de stock
24083 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039403

Intervalo de preços
0,1135 € - 0,1078 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039441

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
785 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Natural

10038949

Intervalo de preços
0,5048 € - 0,4789 €

Níveis de stock
4582 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038987

Intervalo de preços
0,5769 € - 0,5478 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 30.0 mm PP Natural

10038970

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
3214 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Preto

10038925

Intervalo de preços
0,07 € - 0,0666 €

Níveis de stock
3188 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

10039021

Intervalo de preços
0,8233 € - 0,7824 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PP Natural

10039014

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,1677 €

Níveis de stock
743 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm Nylon Preto

10038963

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,0842 €

Níveis de stock
34873 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto