Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1852 € - 0,2287 € 1000 Em stock
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
5.4 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 1000 Em stock
M2.5
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Cabeça ranhurada
0,0336 € - 0,0415 € 41983 Em stock
M2 x 0.4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.8 mm
Cabeça ranhurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Cabeça ranhurada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0408 € - 0,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
7.3 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
23.3 mm
Chave cruzada
0,0345 € - 0,0426 € 5107 Em stock
M2.5 x 0.45
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 1232 Em stock
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
Chave cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
Chave cruzada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
Chave cruzada
0,0429 € - 0,0529 € 1877 Em stock
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
22.3 mm
Chave cruzada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
Chave cruzada
0,2068 € - 0,2553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
Chave cruzada
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
7.7 mm
Chave cruzada
0,191 € - 0,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
Chave cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
45.4 mm
Chave cruzada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
1,002 € - 1,0548 € 300 Em stock
M3
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,9687 € - 1,0204 € 76 Em stock
M3
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
  • de 25
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298671

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso de máquina Cabeça escareada plana Cabeça ranhurada M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295113

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    14.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
Parafuso Cabeça ranhurada M2 x 0.4 6.8 mm Nylon 6/6 Natural

10294475

Intervalo de preços
0,0415 € - 0,0336 €

Níveis de stock
41983 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    6.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295120

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    18.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400104

Intervalo de preços
0,2875 € - 0,2329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 7.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297490

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295960

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    5.2 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    6.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    23.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
Parafuso Chave cruzada M2.5 x 0.45 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

10295205

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
5107 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    14.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295939

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
1232 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    5.2 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    6.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 3.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296431

Intervalo de preços
0,0429 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 5.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296448

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    5.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297537

Intervalo de preços
0,0529 € - 0,0429 €

Níveis de stock
1877 Em stock
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    8.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    10.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295908

Intervalo de preços
0,0411 € - 0,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    5.2 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    6.3 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    4.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299111

Intervalo de preços
0,2553 € - 0,2068 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 7.7 mm Nylon 6/6 Natural

10296455

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    7.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298718

Intervalo de preços
0,2358 € - 0,191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298725

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    15.4 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    17.3 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Comprimento da rosca
    45.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Parafuso Chave cruzada M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299128

Intervalo de preços
0,2658 € - 0,2153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro mínimo da cabeça
    17.8 mm
  • Diâmetro máximo da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Parafuso Chave cruzada M3 Reny Preto

10587737

Intervalo de preços
1,0548 € - 1,002 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 Reny Natural

10342534

Intervalo de preços
1,0204 € - 0,9687 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada