Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0949 € - 0,0998 € 16180 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0257 € - 0,0269 € 15 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0787 € - 0,0828 € 1000 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0472 € - 0,0497 € 451 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,0479 € 1084 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0325 € - 0,0341 € 4225 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,4315 € - 0,4542 € 1574 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Cabeça ranhurada
0,1171 € - 0,1232 € 6877 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,1041 € - 0,1095 € 9723 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0798 € - 0,084 € 21414 Em stock
M5
Natural
NF E 25-123
PP
37.3 mm
Cabeça ranhurada
0,5263 € - 0,5543 € 308 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.7 mm
Cabeça ranhurada
0,437 € - 0,4607 € 743 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
12.7 mm
Cabeça ranhurada
0,5801 € - 0,6114 € 2400 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0982 € - 0,1034 € 800 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1488 € - 0,1567 € 1199 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0795 € - 0,0837 € 16096 Em stock
M6
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
12.7 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1581 € 300 Em stock
M6
Preto
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Cabeça ranhurada
0,0865 € - 0,091 € 6400 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
21.7 mm
Cabeça ranhurada
0,1052 € - 0,1108 € 297 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051382

Intervalo de preços
0,0998 € - 0,0949 €

Níveis de stock
16180 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 18.3 mm Nylon 6/6 Preto

10050842

Intervalo de preços
0,0269 € - 0,0257 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10050880

Intervalo de preços
0,0828 € - 0,0787 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    3.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 7.3 mm PP Natural

10050927

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0472 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
1084 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10051047

Intervalo de preços
0,0341 € - 0,0325 €

Níveis de stock
4225 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Intervalo de preços
0,4542 € - 0,4315 €

Níveis de stock
1574 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    22.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051276

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
6877 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

10051313

Intervalo de preços
0,1095 € - 0,1041 €

Níveis de stock
9723 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 37.3 mm PP Natural

10051351

Intervalo de preços
0,084 € - 0,0798 €

Níveis de stock
21414 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    37.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.7 mm PVDF Natural

10051443

Intervalo de preços
0,5543 € - 0,5263 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.7 mm PVDF Natural

10051481

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,437 €

Níveis de stock
743 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.7 mm PVDF Natural

10051528

Intervalo de preços
0,6114 € - 0,5801 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 26.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051566

Intervalo de preços
0,1034 € - 0,0982 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    26.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Intervalo de preços
0,0309 € - 0,0293 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 36.7 mm Nylon 6/6 Natural

10051603

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1488 €

Níveis de stock
1199 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    36.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.7 mm Nylon 6/6 Preto

10051467

Intervalo de preços
0,0837 € - 0,0795 €

Níveis de stock
16096 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.7 mm Nylon 6/6 Preto

10051504

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 21.7 mm PP Natural

10051542

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0865 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PP Natural

10051580

Intervalo de preços
0,1108 € - 0,1052 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada