Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10051153

Número de peça do fabricante:

0100280500VR

13600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3971 €
500 + 0,3778 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

39,71 €

100 x 0,3971 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 7.3 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça escareada
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Especificações DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Código do material 3926909790
Especificações NF E 25-123
Especificações DIN 963
Especificações ISO 2009

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos