Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0878 € - 0,0924 € 1690 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1881 € - 0,198 € 7621 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0613 € - 0,0645 € 164 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0472 € - 0,0497 € 451 Em stock
M4 X 0.7
Natural
NF E 25-123
PP
7.3 mm
Cabeça ranhurada
0,0293 € - 0,0309 € 95 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0456 € - 0,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 21104 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,061 € - 0,0642 € 394 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0245 € - 0,0258 € 1508 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0936 € - 0,0985 € 537 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,031 € - 0,0326 € 58 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0243 € - 0,0256 € 10969 Em stock
M3
Preto
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1948 € - 0,2051 € 87 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 16599 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0618 € - 0,0651 € 7595 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2464 € - 0,2593 € 500 Em stock
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2098 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2071 € - 0,2179 € 1444 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0272 € - 0,0287 € 805 Em stock
M4
Preto
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0382 € - 0,0401 € 800 Em stock
M3
Natural
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm PA Natural

10050668

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
1690 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 8.0 mm PVDF Natural

10050712

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
7621 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm PA Natural

10050750

Intervalo de preços
0,0645 € - 0,0613 €

Níveis de stock
164 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7x0.7 mm 7.3 mm PP Natural

10050927

Intervalo de preços
0,0497 € - 0,0472 €

Níveis de stock
451 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    7.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 X 0.7
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Intervalo de preços
0,0309 € - 0,0293 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Intervalo de preços
0,0479 € - 0,0456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm PA Natural

10050675

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
21104 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm PA Natural

10050729

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm PA Preto

10050767

Intervalo de preços
0,0258 € - 0,0245 €

Níveis de stock
1508 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PP Natural

10050811

Intervalo de preços
0,0985 € - 0,0936 €

Níveis de stock
537 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10050859

Intervalo de preços
0,0326 € - 0,031 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm PA Preto

10050736

Intervalo de preços
0,0256 € - 0,0243 €

Níveis de stock
10969 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 12.0 mm PVDF Natural

10050781

Intervalo de preços
0,2051 € - 0,1948 €

Níveis de stock
87 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PVDF Natural

10050828

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
16599 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 8.0 mm PA Natural

10050897

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0618 €

Níveis de stock
7595 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10050934

Intervalo de preços
0,2593 € - 0,2464 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 12.0 mm PVDF Natural

10050972

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
1444 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Cabeça ranhurada
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA Preto

10050910

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0272 €

Níveis de stock
805 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PA Natural

10050798

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0382 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento