Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm PP Natural

Um parafuso escareado de fenda fabricado em polipropileno (PP) natural, que resulta num fixador leve com uma vasta gama de aplicações em várias indústrias. O PP oferece um bom equilíbrio de força mecânica e propriedades de isolamento.
Referência da Essentra:

10402221

Número de peça do fabricante:

543053000011

98 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1333 €
500 + 0,1266 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,33 €

100 x 0,1333 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 2.7 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de cabeça Cabeça com dentes metálicos
Especificações ISO 2009, DIN 963
Código do material 3926909790
Especificações DIN 963
Especificações ISO 2009

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos