10404744
585053000046
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 25 - 124 | 3,4616 € |
| 125 + | 3,2894 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura da cabeça | 3.3 mm |
|---|---|
| Altura da cabeça | 0.13 in |
| Comprimento da rosca | 30.3 mm |
| Comprimento da rosca | 1.193 in |
| Tamanho da rosca | M5 |
| Cor | Natural |
| Terminar | Sem acabamento |
| Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
| Tipo de parafuso | Parafuso de máquina |
| Tipo de cabeça | Cabeça com dentes metálicos |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
| Especificações | DIN 963, UL94 V-0 |
| Código do material | 3926909790 |
| Especificações | DIN 963 |
| Especificações | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar