Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2056 € - 0,2165 € 13248 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1024 € - 0,1078 € 2867 Em stock
M6
Natural
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
5,0593 € - 5,3281 € 995 Em stock
M5
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
4,3054 € - 4,5309 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,0593 € - 5,3281 € 6 Em stock
M5
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,5864 € - 3,7759 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
3,1126 € - 3,2762 € 485 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € 4176 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € 11 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
1,5285 € - 1,61 € 368 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,6672 € - 2,8069 € 297 Em stock
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,9363 € - 3,0912 € 50 Em stock
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,1527 € - 2,2647 € 315 Em stock
M4
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
2,6672 € - 2,8069 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,1015 € - 5,3714 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,7906 € - 6,1027 € 50 Em stock
M6
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
5,1015 € - 5,3714 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Bronzeado
UL94 V-0
PEEK
Chave cruzada
0,1691 € - 0,1781 € 1088 Em stock
M5
Natural
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1035 € - 0,109 € 25000 Em stock
M6
Natural
PA
25.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA Natural

10051429

Intervalo de preços
0,2165 € - 0,2056 €

Níveis de stock
13248 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PA Natural

10051535

Intervalo de preços
0,1078 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2867 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Bronzeado

10220061

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Bronzeado

10220054

Intervalo de preços
4,5309 € - 4,3054 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10220023

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Bronzeado

10220078

Intervalo de preços
5,3281 € - 5,0593 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219966

Intervalo de preços
3,7759 € - 3,5864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219959

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219904

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
4176 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219928

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219911

Intervalo de preços
1,61 € - 1,5285 €

Níveis de stock
368 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10220009

Intervalo de preços
2,8069 € - 2,6672 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219942

Intervalo de preços
3,0912 € - 2,9363 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M4 PEEK Bronzeado

10219980

Intervalo de preços
2,2647 € - 2,1527 €

Níveis de stock
315 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M3 PEEK Bronzeado

10219935

Intervalo de preços
2,8069 € - 2,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M6 PEEK Bronzeado

10220115

Intervalo de preços
5,3714 € - 5,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M6 PEEK Bronzeado

10220108

Intervalo de preços
6,1027 € - 5,7906 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Chave cruzada M5 PEEK Bronzeado

10220092

Intervalo de preços
5,3714 € - 5,1015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Bronzeado
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada plana
Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm PA Natural

10052136

Intervalo de preços
0,1781 € - 0,1691 €

Níveis de stock
1088 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PA Natural

10052174

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1035 €

Níveis de stock
25000 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento