Menu Procurar

Parafusos de máquina - escareado

Em stock

Parafusos de cabeça escareada são ideais para aplicações onde não pode haver cabeça protuberante

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
491 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Especificações Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1291 € - 0,1359 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Branco
ISO 2009
Aço suave
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,536 € - 0,564 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
0,6759 € - 0,7114 € 100 Em stock
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
2,949 € - 3,104 € 15 Em stock
M3
Castanho claro
UL94 V-0
PPS
Chave cruzada
2,8456 € - 2,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Chave cruzada
3,2894 € - 3,4616 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Cabeça ranhurada
2,9511 € - 3,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0909 € - 0,0957 € 500 Em stock
M4
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1637 € - 0,1724 € 200 Em stock
M8
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
1,8684 € - 1,9652 € 50 Em stock
M3
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1057 € - 0,1114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1609 € - 0,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,157 € - 0,1652 € 1198 Em stock
M6
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0815 € - 0,0859 € 1598 Em stock
M4
Natural
DIN 963
PP
12.0 mm
Cabeça ranhurada
1,8684 € - 1,9652 € 175 Em stock
M4
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1692 € - 0,178 € 1088 Em stock
M6
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1266 € - 0,1333 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0994 € - 0,1047 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Natural
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 25
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Aço suave Branco

10646045

Intervalo de preços
0,1359 € - 0,1291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Branco
  • Terminar
    Banhado a zinco
Parafuso Chave cruzada M4 Reny Preto

10587751

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M2.6 Reny Natural

10342473

Intervalo de preços
0,7114 € - 0,6759 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M2.6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M3 PPS Castanho claro

10343128

Intervalo de preços
3,104 € - 2,949 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Castanho claro
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Chave cruzada M6 Reny Natural

10342718

Intervalo de preços
2,9964 € - 2,8456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Tipo de drive
    Chave cruzada
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
  • Tipo de cabeça
    Cabeça escareada
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.3 mm PVDF Natural

10404744

Intervalo de preços
3,4616 € - 3,2894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.3 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PVDF Natural

10404713

Intervalo de preços
3,1064 € - 2,9511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm PP Natural

10402160

Intervalo de preços
0,0957 € - 0,0909 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm PP Natural

10402313

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1637 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso de máquina Cabeça escareada Cabeça ranhurada M3 12.0 mm PVDF Natural

10404621

Intervalo de preços
1,9652 € - 1,8684 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm PP Natural

10402207

Intervalo de preços
0,1114 € - 0,1057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PP Natural

10402245

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PP Natural

10402283

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
1198 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PP Natural

10402146

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0815 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PVDF Natural

10404676

Intervalo de preços
1,9652 € - 1,8684 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PP Natural

10402269

Intervalo de preços
0,178 € - 0,1692 €

Níveis de stock
1088 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 30.0 mm PP Natural

10402221

Intervalo de preços
0,1333 € - 0,1266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PP Natural

10402184

Intervalo de preços
0,1047 € - 0,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 4.0 mm Nylon Natural

10329863

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento
Parafuso Cabeça ranhurada M2 5.0 mm Nylon Natural

10329801

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    1.2 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Sem acabamento