Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Passo/TPI | Cor | Material | Comprimento da rosca | Tipo de drive | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5836 € - 0,6146 € | 65 Em stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chave sextavada
|
||
| 0,9312 € - 0,9802 € | 269 Em stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2079 € - 1,2716 € | 125 Em stock |
M18
|
2.5 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Chave sextavada
|
||
| 0,0621 € - 0,0654 € | 24500 Em stock |
M3
|
0.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chave sextavada
|
||
| 0,4656 € - 0,4901 € | 505 Em stock |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5782 € - 0,6086 € | 4500 Em stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2155 € - 0,2268 € | 267 Em stock |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8507 € - 0,8953 € | 80 Em stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0621 € - 0,0654 € | 23400 Em stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10041031 | 0,4518 € - 0,4753 € | 138 Em stock |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,5253 € - 0,5531 € | 1915 Em stock |
M16
|
2.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4906 € - 0,5165 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2685 € - 0,2819 € | 200 Em stock |
M10
|
1.5 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0645 € | 68 Em stock |
M2
|
0.4 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1077 € - 0,1133 € | 800 Em stock |
M6
|
1.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2265 € - 0,2385 € | 933 Em stock |
M8
|
1.25 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4012 € - 0,4233 € | 125 Em stock |
M10
|
1.5 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0791 € - 0,0832 € |
Solicite o prazo de entrega |
M6
|
1.0 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1039 € - 0,1094 € | 133 Em stock |
M8
|
1.25 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 200 Em stock |
M10
|
1.5 mm
|
Preto
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar