Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon preto, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10040522

Número de peça do fabricante:

0020460001VR

27 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,094 €
500 + 0,0893 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

9,40 €

100 x 0,094 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 10.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso totalmente roscado
Especificações DIN 933
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos