Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M16 40.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10041277

Número de peça do fabricante:

0021860000VR

65 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,6146 €
1250 + 0,5836 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

153,65 €

250 x 0,6146 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 24.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M16
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso totalmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos