Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,8754 € - 0,9219 € 216 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,535 € - 0,5638 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Transparente
PC
20.0 mm
Chave sextavada
0,4225 € - 0,4448 € 750 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
40.0 mm
Chave sextavada
0,0648 € - 0,0683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
0.7 mm
Natural
PA
18.0 mm
Chave sextavada
0,7603 € - 0,8003 € 1190 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1253 € - 0,1319 € 1000 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
50.0 mm
Chave sextavada
0,20 € - 0,2106 € 4500 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
35.0 mm
Chave sextavada
0,5129 € - 0,5398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1.75 mm
Natural
PA
80.0 mm
Chave sextavada
0,5059 € - 0,5325 € 1596 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
PA
70.0 mm
Chave sextavada
0,4725 € - 0,4974 € 705 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
PA
60.0 mm
Chave sextavada
0,2308 € - 0,2429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4642 € - 0,4885 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4072 € - 0,4286 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3333 € - 0,351 € 342 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2042 € - 0,2151 € 1318 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4379 € - 0,4609 € 509 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5407 € - 0,569 € 46 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1543 € - 0,1625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4461 € - 0,4695 € 725 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1473 € - 0,155 € 1970 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M10 25.0 mm PA Natural

10329535

Intervalo de preços
0,9219 € - 0,8754 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm PC Transparente

10357910

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Transparente
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm PA Natural

10041383

Intervalo de preços
0,4448 € - 0,4225 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 18.0 mm PA Natural

10041253

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041215

Intervalo de preços
0,8003 € - 0,7603 €

Níveis de stock
1190 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 50.0 mm PA Natural

10041307

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,1253 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 35.0 mm PA Natural

10329108

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 80.0 mm PA Natural

10041413

Intervalo de preços
0,5398 € - 0,5129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 70.0 mm PA Natural

10041406

Intervalo de preços
0,5325 € - 0,5059 €

Níveis de stock
1596 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm PA Natural

10041345

Intervalo de preços
0,4974 € - 0,4725 €

Níveis de stock
705 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.4 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040867

Intervalo de preços
0,2429 € - 0,2308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040942

Intervalo de preços
0,4885 € - 0,4642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041000

Intervalo de preços
0,4286 € - 0,4072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040928

Intervalo de preços
0,351 € - 0,3333 €

Níveis de stock
342 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040676

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2042 €

Níveis de stock
1318 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040997

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4379 €

Níveis de stock
509 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041079

Intervalo de preços
0,569 € - 0,5407 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040904

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040980

Intervalo de preços
0,4695 € - 0,4461 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040713

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural