Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € 910 Em stock
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0368 € - 0,0455 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,036 € - 0,0445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0351 € - 0,0434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2038 € - 0,2517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1992 € - 0,246 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2082 € - 0,257 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 500 Em stock
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 984 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2 x 0.4
0.4 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2211 € - 0,273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1009 € - 0,1246 € 500 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295366

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295335

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
910 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296066

Intervalo de preços
0,0455 € - 0,0368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294680

Intervalo de preços
0,0445 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294659

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296516

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295984

Intervalo de preços
0,042 € - 0,034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298794

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298770

Intervalo de preços
0,246 € - 0,1992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298800

Intervalo de preços
0,257 € - 0,2082 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295243

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296004

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
984 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296042

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294550

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10294635

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0345 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    3.2 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2 x 0.4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10296011

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295267

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.1 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5 x 0.45
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10299142

Intervalo de preços
0,273 € - 0,2211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10295991

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10298329

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1009 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6