Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M12 70.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10041406

Número de peça do fabricante:

0026050000VR

1596 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,5325 €
5000 + 0,5059 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

532,50 €

1000 x 0,5325 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 19.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Comprimento da rosca 70.0 mm
Tamanho da rosca M12
Cor Natural
Material PA
Tipo de cabeça Cabeça à face escareada com anilha
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos