Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10294635
50M020040K008
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0426 € |
| 5000 - 19999 | 0,0383 € |
| 20000 + | 0,0345 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distância entre superfícies | 0.126 in |
|---|---|
| Distância entre superfícies | 3.2 mm |
| Altura da cabeça | 1.6 mm |
| Altura da cabeça | 0.063 in |
| Comprimento da rosca | 0.315 in |
| Comprimento da rosca | 8.0 mm |
| Tamanho da rosca | M2 x 0.4 |
| Cor | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Tipo de cabeça | Cabeça sextavada |
| Tipo de parafuso | Parafuso parcialmente roscado |
| Especificações | UL94 V-2 |
| Código do material | 3926909790 |