Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

A nossa gama de parafusos de cabeça sextavada é fabricada em nylon natural e permite uma fixação versátil para uma vasta gama de aplicações e indústrias. Este parafuso pode ser apertado com uma chave de caixa uma uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10295991

Número de peça do fabricante:

50M030050K006

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0422 €
5000 - 19999 0,038 €
20000 + 0,0342 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

42,20 €

1000 x 0,0422 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 5.0 mm
Altura da cabeça 2.3 mm
Comprimento da rosca 6.0 mm
Tamanho da rosca M3 x 0.5
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Especificações UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos