Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0701 € - 0,0865 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0371 € - 0,0458 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0355 € - 0,0438 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1451 € - 0,1792 € 996 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0605 € - 0,0747 € 500 Em stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0376 € - 0,0465 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0367 € - 0,0453 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1441 € - 0,1779 € 2415 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2302 € - 0,2842 € 852 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0669 € - 0,0826 € 1000 Em stock
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0594 € - 0,0734 € 1500 Em stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1027 € - 0,1268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,0441 € 1000 Em stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,071 € - 0,0876 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-28
28 TPI
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
External Hexagonal Unslotted Drive
0,0373 € - 0,0461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2701 € - 0,3334 € 8247 Em stock
M10 x 1.5
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1449 € - 0,179 € 1368 Em stock
M8 x 1.25
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,045 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0409 € - 0,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natural
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324615

Intervalo de preços
0,0865 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397664

Intervalo de preços
0,0458 € - 0,0371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 5.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397602

Intervalo de preços
0,0438 € - 0,0355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399859

Intervalo de preços
0,1792 € - 0,1451 €

Níveis de stock
996 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398661

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,0605 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397688

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397657

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399835

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,1441 €

Níveis de stock
2415 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400142

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,2302 €

Níveis de stock
852 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399248

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0669 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398678

Intervalo de preços
0,0734 € - 0,0594 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399316

Intervalo de preços
0,1268 € - 0,1027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.7 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397114

Intervalo de preços
0,0441 € - 0,0357 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397107

Intervalo de preços
0,043 € - 0,0348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10324592

Intervalo de preços
0,0876 € - 0,071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-28
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397671

Intervalo de preços
0,0461 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10400173

Intervalo de preços
0,3334 € - 0,2701 €

Níveis de stock
8247 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399842

Intervalo de preços
0,179 € - 0,1449 €

Níveis de stock
1368 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397640

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397701

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Cor
    Natural