Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,6323 € - 0,6659 € 40 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4461 € - 0,4695 € 725 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5434 € - 0,5721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4379 € - 0,4609 € 509 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5407 € - 0,569 € 46 Em stock
M12
1.75 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5253 € - 0,5531 € 1915 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9312 € - 0,9802 € 269 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4739 € - 0,4987 € 18 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,026 € - 0,0273 € 6582 Em stock
M3
0.5 mm
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0646 € - 0,068 € 5024 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0653 € - 0,0687 € 490 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0444 € - 0,0468 € 85 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 1758 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
12.0 mm
Chave sextavada
0,0678 € - 0,0714 € 7000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
PA
25.0 mm
Chave sextavada
0,0658 € - 0,0693 € 750 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2238 € - 0,2355 € 200 Em stock
M10
1.5 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,347 € - 0,3658 € 313 Em stock
M12
1.75 mm
Preto
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,063 € - 0,0663 € 90 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0631 € - 0,0664 € 1000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0406 € - 0,0428 € 220 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M16 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041123

Intervalo de preços
0,6659 € - 0,6323 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040980

Intervalo de preços
0,4695 € - 0,4461 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041048

Intervalo de preços
0,5721 € - 0,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040997

Intervalo de preços
0,4609 € - 0,4379 €

Níveis de stock
509 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M12 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041079

Intervalo de preços
0,569 € - 0,5407 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041093

Intervalo de preços
0,5531 € - 0,5253 €

Níveis de stock
1915 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041130

Intervalo de preços
0,9802 € - 0,9312 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041109

Intervalo de preços
0,4987 € - 0,4739 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039823

Intervalo de preços
0,0273 € - 0,026 €

Níveis de stock
6582 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039908

Intervalo de preços
0,068 € - 0,0646 €

Níveis de stock
5024 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039977

Intervalo de preços
0,0687 € - 0,0653 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040072

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0444 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 12.0 mm PA Natural

10039854

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0692 €

Níveis de stock
1758 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 25.0 mm PA Natural

10039946

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039984

Intervalo de preços
0,0693 € - 0,0658 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040881

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M12 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041017

Intervalo de preços
0,3658 € - 0,347 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039793

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,063 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039809

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039861

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0406 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural