Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada 1/4-28 0.750 in Nylon 6/6 Natural

A nossa gama de parafusos de cabeça sextavada é fabricada em nylon natural e permite uma fixação versátil para uma vasta gama de aplicações e indústrias. Este parafuso pode ser apertado com uma chave de caixa uma uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10324615

Número de peça do fabricante:

012528X075

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0865 €
2500 - 9999 0,0779 €
10000 + 0,0701 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

43,25 €

500 x 0,0865 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 9.5 mm
Altura da cabeça 4.8 mm
Comprimento da rosca 19.1 mm
Tamanho da rosca 1/4-28
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso parcialmente roscado
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos