Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0664 € - 0,0699 € 400 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,081 € - 0,0853 € 718 Em stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0722 € - 0,076 € 92 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1473 € - 0,155 € 839 Em stock
M5 x 0.8
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0889 € - 0,0936 € 262 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,094 € - 0,099 € 10000 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
8.0 mm
Chave sextavada
0,0816 € - 0,086 € 2035 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0929 € - 0,0979 € 1990 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
PA
6.5 mm
Chave sextavada
0,0978 € - 0,103 € 152 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0905 € - 0,0952 € 13496 Em stock
M4
0.7 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0728 € 114 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0705 € - 0,0741 € 73 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0831 € - 0,0875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0506 € - 0,0532 € 967 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1876 € - 0,1975 € 2498 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1473 € - 0,155 € 1970 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,189 € - 0,1989 € 500 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2389 € - 0,2515 € 250 Em stock
M10
1.5 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0848 € - 0,0894 € 553 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2042 € - 0,2151 € 1318 Em stock
M6
1.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040027

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040126

Intervalo de preços
0,0853 € - 0,081 €

Níveis de stock
718 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040232

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040386

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040423

Intervalo de preços
0,0936 € - 0,0889 €

Níveis de stock
262 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm PA Natural

10040416

Intervalo de preços
0,099 € - 0,094 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040515

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0816 €

Níveis de stock
2035 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 6.5 mm PA Natural

10040409

Intervalo de preços
0,0979 € - 0,0929 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040478

Intervalo de preços
0,103 € - 0,0978 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040119

Intervalo de preços
0,0952 € - 0,0905 €

Níveis de stock
13496 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040171

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0692 €

Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040188

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0705 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040317

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040270

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0506 €

Níveis de stock
967 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040393

Intervalo de preços
0,1975 € - 0,1876 €

Níveis de stock
2498 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040713

Intervalo de preços
0,155 € - 0,1473 €

Níveis de stock
1970 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040799

Intervalo de preços
0,1989 € - 0,189 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M10 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040874

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2389 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040591

Intervalo de preços
0,0894 € - 0,0848 €

Níveis de stock
553 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040676

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2042 €

Níveis de stock
1318 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural