Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon preto, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10041055

Número de peça do fabricante:

0021040001VR

129 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4941 €
500 + 0,4697 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

49,41 €

100 x 0,4941 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 19.0 mm
Altura da cabeça 10.0 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M12
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso totalmente roscado
Especificações DIN 933
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos