Menu Procurar

Hex Head Cap Screws - Plastic

Em stock

Os parafusos (para porcas) de cabeça sextavada de plástico são os fixadores ideais para materiais de fixação mecânica. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. • Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
546 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Passo/TPI Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1039 € - 0,1094 € 133 Em stock
M8
1.25 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,071 € - 0,0746 € 65 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1077 € - 0,1133 € 800 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2265 € - 0,2385 € 933 Em stock
M8
1.25 mm
Preto
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4012 € - 0,4233 € 125 Em stock
M10
1.5 mm
Preto
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,4697 € - 0,4941 € 129 Em stock
M12
1.75 mm
Preto
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0631 € - 0,0664 € 1000 Em stock
M3
0.5 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0893 € - 0,094 € 27 Em stock
M6
1.0 mm
Preto
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1161 € - 0,1223 € 76 Em stock
M8
1.25 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1403 € - 0,1477 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
1.5 mm
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2155 € - 0,2268 € 267 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1253 € - 0,1319 € 1000 Em stock
M5
0.8 mm
Natural
PA
50.0 mm
Chave sextavada
0,5253 € - 0,5531 € 1915 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9312 € - 0,9802 € 269 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1,2079 € - 1,2716 € 125 Em stock
M18
2.5 mm
Natural
PA
50.0 mm
Chave sextavada
0,6323 € - 0,6659 € 215 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8507 € - 0,8953 € 80 Em stock
M16
2.0 mm
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0621 € - 0,0654 € 23400 Em stock
M2.5
0.45 mm
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1333 € - 0,1402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1987 € - 0,2091 € 917 Em stock
M8
1.25 mm
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
  • de 28
Parafuso de cabeça sextavada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040720

Intervalo de preços
0,1094 € - 0,1039 €

Níveis de stock
133 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040430

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,071 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040621

Intervalo de preços
0,1133 € - 0,1077 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040843

Intervalo de preços
0,2385 € - 0,2265 €

Níveis de stock
933 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M10 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040959

Intervalo de preços
0,4233 € - 0,4012 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M12 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10041055

Intervalo de preços
0,4941 € - 0,4697 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    19.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039809

Intervalo de preços
0,0664 € - 0,0631 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040522

Intervalo de preços
0,094 € - 0,0893 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040768

Intervalo de preços
0,1223 € - 0,1161 €

Níveis de stock
76 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10040911

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,1403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    17.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
Parafuso de cabeça sextavada M8 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041246

Intervalo de preços
0,2268 € - 0,2155 €

Níveis de stock
267 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M5 50.0 mm PA Natural

10041307

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,1253 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041093

Intervalo de preços
0,5531 € - 0,5253 €

Níveis de stock
1915 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041130

Intervalo de preços
0,9802 € - 0,9312 €

Níveis de stock
269 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M18 50.0 mm PA Natural

10041178

Intervalo de preços
1,2716 € - 1,2079 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    27.0 mm
  • Altura da cabeça
    11.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041123

Intervalo de preços
0,6659 € - 0,6323 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M16 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041161

Intervalo de preços
0,8953 € - 0,8507 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    24.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10041208

Intervalo de preços
0,0654 € - 0,0621 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040744

Intervalo de preços
0,1402 € - 0,1333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10040829

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1987 €

Níveis de stock
917 Em stock
Características
  • Distância entre superfícies
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.5 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural