Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

Este parafuso de cabeça sextavada é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo montagens elétricas e eletrónicas. Consulte as normas ISO 4017, NF EN 24017 e DIN 933 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10040829

Número de peça do fabricante:

0020740000VR

917 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2091 €
2500 + 0,1987 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

104,55 €

500 x 0,2091 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Distância entre superfícies 13.0 mm
Altura da cabeça 5.5 mm
Comprimento da rosca 50.0 mm
Tamanho da rosca M8
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça sextavada
Tipo de parafuso Parafuso totalmente roscado
Especificações DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos