20151478
20151478
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 118,3584 € |
| 10 - 19 | 106,5215 € |
| 20 - 49 | 100,6083 € |
| 50 + | 94,674 € |
| Tamanho da rosca | TR30 x 6 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 30.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 26.547 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Weight kg | 6.52 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar