Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
141,5456 € - 166,531 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
21.094
114,3175 € - 134,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
13.640
604,4749 € - 711,1445 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
26.547
288,7187 € - 339,6734 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
28.547
311,5779 € - 366,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
32.547
388,8298 € - 457,4394 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Aço inoxidável 316
36.020
266,0181 € - 312,9637 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
15.640
144,8777 € - 170,4449 € 2 Em stock
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
19.114
1.166,9019 € - 1.372,8258 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço inoxidável 316
36.020
2.018,2169 € - 2.374,3709 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Aço inoxidável 316
54.935
247,2948 € - 290,9295 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
28.547
631,0366 € - 742,3922 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
28.547
145,8826 € - 171,6297 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
21.094
438,1555 € - 515,4602 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
21.094
794,9971 € - 935,2839 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
32.547
212,239 € - 249,6855 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
26.547
31,4487 € - 39,3082 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço
17.640
1.780,802 € - 1.978,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Aço
91.250
36,1454 € - 45,1791 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Aço
19.114
88,4647 € - 104,0779 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Aço
32.547
  • de 21
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150419

Intervalo de preços
166,531 € - 141,5456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150242

Intervalo de preços
134,5005 € - 114,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150549

Intervalo de preços
711,1445 € - 604,4749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150587

Intervalo de preços
339,6734 € - 288,7187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150617

Intervalo de preços
366,5629 € - 311,5779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1000.0 Aço inoxidável 316

20150679

Intervalo de preços
457,4394 € - 388,8298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150310

Intervalo de preços
312,9637 € - 266,0181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150389

Intervalo de preços
170,4449 € - 144,8777 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço inoxidável 316

20150693

Intervalo de preços
1.372,8258 € - 1.166,9019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço inoxidável 316

20150785

Intervalo de preços
2.374,3709 € - 2.018,2169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150570

Intervalo de preços
290,9295 € - 247,2948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150594

Intervalo de preços
742,3922 € - 631,0366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150426

Intervalo de preços
171,6297 € - 145,8826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150440

Intervalo de preços
515,4602 € - 438,1555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150631

Intervalo de preços
935,2839 € - 794,9971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150525

Intervalo de preços
249,6855 € - 212,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço

20151201

Intervalo de preços
39,3082 € - 31,4487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 3000.0 Aço

20150853

Intervalo de preços
1.978,6759 € - 1.780,802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1000.0 Aço

20151287

Intervalo de preços
45,1791 € - 36,1454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1000.0 Aço

20151560

Intervalo de preços
104,0779 € - 88,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0