20150440
20150440
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 515,4602 € |
| 10 - 19 | 463,9237 € |
| 20 + | 438,1555 € |
| Tamanho da rosca | TR24 x 5 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 24.0 |
| Lead | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 21.094 |
| d2 tol. 7e max | 21.394 |
| d3 tol. 7h max | 18.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Weight kg | 8.34 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar