20151201
20151201
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,3082 € |
| 10 - 19 | 35,3732 € |
| 20 - 49 | 33,4056 € |
| 50 + | 31,4487 € |
| Tamanho da rosca | TR20 x 4 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Weight kg | 1.94 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar