Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
245,8227 € - 327,7671 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
503,9181 € - 671,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Aço inoxidável 304
124,7497 € - 166,3329 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Aço inoxidável 304
321,1532 € - 428,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
148,8637 € - 198,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
86,4426 € - 115,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Aço inoxidável 304
260,4986 € - 347,3314 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
Aço inoxidável 304
180,2077 € - 240,2769 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Aço inoxidável 304
47,8377 € - 63,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Aço inoxidável 304
144,6632 € - 192,8809 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Aço inoxidável 304
41,1827 € - 54,9034 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Aço inoxidável 304
487,9277 € - 650,5634 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Aço inoxidável 304
271,6415 € - 362,1921 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Aço inoxidável 304
550,6055 € - 734,1407 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Aço inoxidável 304
102,9773 € - 137,2996 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Aço inoxidável 304
184,7881 € - 246,3773 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Aço inoxidável 304
110,5463 € - 147,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Aço inoxidável 304
162,2557 € - 216,3376 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
232,2663 € - 309,6816 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
471,8243 € - 629,0991 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
  • de 21
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20755140

Intervalo de preços
327,7671 € - 245,8227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754914

Intervalo de preços
671,8942 € - 503,9181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754969

Intervalo de preços
166,3329 € - 124,7497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754860

Intervalo de preços
428,1974 € - 321,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754815

Intervalo de preços
198,478 € - 148,8637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755058

Intervalo de preços
115,2499 € - 86,4426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755089

Intervalo de preços
347,3314 € - 260,4986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755072

Intervalo de preços
240,2769 € - 180,2077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754976

Intervalo de preços
63,787 € - 47,8377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755003

Intervalo de preços
192,8809 € - 144,6632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754938

Intervalo de preços
54,9034 € - 41,1827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755164

Intervalo de preços
650,5634 € - 487,9277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755218

Intervalo de preços
362,1921 € - 271,6415 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755232

Intervalo de preços
734,1407 € - 550,6055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754990

Intervalo de preços
137,2996 € - 102,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755041

Intervalo de preços
246,3773 € - 184,7881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755096

Intervalo de preços
147,395 € - 110,5463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755133

Intervalo de preços
216,3376 € - 162,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755171

Intervalo de preços
309,6816 € - 232,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755195

Intervalo de preços
629,0991 € - 471,8243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882