Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
75,6432 € - 89,0023 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
10.191
259,0244 € - 304,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
15.640
111,3121 € - 130,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
13.640
63,5613 € - 79,4542 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
12.191
85,6239 € - 107,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
344,5041 € - 405,3153 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Aço
45.468
49,3988 € - 65,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço
13.640
103,515 € - 121,7769 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Aço
28.507
41,2515 € - 55,0123 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Aço
12.164
1.695,6684 € - 1.994,904 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço inoxidável 316
64.425
85,0986 € - 106,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
2000.0
Aço
19.058
1.514,4296 € - 1.781,6734 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Aço
74.425
36,359 € - 48,4924 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço
10.191
64,1999 € - 80,2679 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço
17.640
154,9532 € - 182,2894 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Aço
25.094
210,1406 € - 247,2206 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Aço
40.020
52,6845 € - 65,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Aço
13.608
130,4289 € - 163,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Aço
23.094
210,8925 € - 248,1064 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Aço
32.547
32,5789 € - 43,4351 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço
10.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150167

Intervalo de preços
89,0023 € - 75,6432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150310

Intervalo de preços
304,7358 € - 259,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150242

Intervalo de preços
130,9645 € - 111,3121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150228

Intervalo de preços
79,4542 € - 63,5613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
107,0273 € - 85,6239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 2000.0 Aço

20153229

Intervalo de preços
405,3153 € - 344,5041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço

20153328

Intervalo de preços
65,8582 € - 49,3988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 1000.0 Aço

20152383

Intervalo de preços
121,7769 € - 103,515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR14 x 6 2000.0 Aço

20153045

Intervalo de preços
55,0123 € - 41,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço inoxidável 316

20152970

Intervalo de preços
1.994,904 € - 1.695,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 2000.0 Aço

20153113

Intervalo de preços
106,3784 € - 85,0986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 3000.0 Aço

20152482

Intervalo de preços
1.781,6734 € - 1.514,4296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço

20153304

Intervalo de preços
48,4924 € - 36,359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço

20153083

Intervalo de preços
80,2679 € - 64,1999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 2000.0 Aço

20153168

Intervalo de preços
182,2894 € - 154,9532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 2000.0 Aço

20153212

Intervalo de preços
247,2206 € - 210,1406 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 2000.0 Aço

20153052

Intervalo de preços
65,8582 € - 52,6845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 10 2000.0 Aço

20153144

Intervalo de preços
163,049 € - 130,4289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 12 2000.0 Aço

20153199

Intervalo de preços
248,1064 € - 210,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço

20153014

Intervalo de preços
43,4351 € - 32,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0