Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR14 x 6 2000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20153045

Número de peça do fabricante:

20153045

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 55,0123 €
10 - 19 49,5121 €
20 - 49 46,7517 €
50 - 99 44,0016 €
100 + 41,2515 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

55,01 €

1 x 55,0123 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR14 x 6
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 14.0
Lead 6.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 12.164
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 2000.0
Lead angle 8°49'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 1.86
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos