Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em produção

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
199,175 € - 234,3261 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
13.640
200,1271 € - 235,4368 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Aço
39.977
221,7276 € - 260,8559 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Aço
36.020
1.039,3089 € - 1.222,7226 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
Aço
74.425
386,3122 € - 454,4775 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
3000.0
Aço
36.020
1.177,004 € - 1.384,7156 € Solicite o prazo de entrega aqui
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
Aço
86.250
571,1434 € - 634,6014 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Aço
91.250
725,9433 € - 854,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço
64.425
127,0112 € - 158,7561 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Aço
25.094
532,4487 € - 626,4139 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
32.547
92,3785 € - 115,4811 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço inoxidável 316
10.191
200,3386 € - 235,6801 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço
32.547
59,4066 € - 79,2088 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Aço
15.640
306,6803 € - 360,8084 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Aço
39.977
1.189,8035 € - 1.321,998 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
2000.0
Aço
91.250
600,9101 € - 706,9556 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Aço
39.977
35,8809 € - 47,8342 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Aço
10.164
553,2346 € - 650,8705 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
32.547
27,905 € - 37,1926 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Aço
8.739
141,408 € - 166,3512 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Aço
40.020
  • de 21
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152888

Intervalo de preços
234,3261 € - 199,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 1000.0 Aço

20153908

Intervalo de preços
235,4368 € - 200,1271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 2000.0 Aço

20152680

Intervalo de preços
260,8559 € - 221,7276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 2000.0 Aço

20153465

Intervalo de preços
1.222,7226 € - 1.039,3089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR40 x 14 3000.0 Aço

20153519

Intervalo de preços
454,4775 € - 386,3122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR95 x 16 2000.0 Aço

20153281

Intervalo de preços
1.384,7156 € - 1.177,004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR95 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 1000.0 Aço

20153496

Intervalo de preços
634,6014 € - 571,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço

20153458

Intervalo de preços
854,0652 € - 725,9433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 2000.0 Aço

20153380

Intervalo de preços
158,7561 € - 127,0112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152833

Intervalo de preços
626,4139 € - 532,4487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

20152734

Intervalo de preços
115,4811 € - 92,3785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço

20153403

Intervalo de preços
235,6801 € - 200,3386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 2000.0 Aço

20153335

Intervalo de preços
79,2088 € - 59,4066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 1500.0 Aço

20153915

Intervalo de preços
360,8084 € - 306,6803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 2000.0 Aço

20153489

Intervalo de preços
1.321,998 € - 1.189,8035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 3000.0 Aço

20153939

Intervalo de preços
706,9556 € - 600,9101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 2000.0 Aço

20153021

Intervalo de preços
47,8342 € - 35,8809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152932

Intervalo de preços
650,8705 € - 553,2346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 2000.0 Aço

20152987

Intervalo de preços
37,1926 € - 27,905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1000.0 Aço

20151669

Intervalo de preços
166,3512 € - 141,408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0