Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
41,2515 € - 55,0123 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
Aço
12.164
1.695,6684 € - 1.994,904 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço inoxidável 316
64.425
32,5789 € - 43,4351 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço
10.191
175,4811 € - 206,4429 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
15.640
138,1848 € - 162,5649 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Aço inoxidável 316
12.191
389,1855 € - 457,8659 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
25.094
1.312,4775 € - 1.544,1039 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço inoxidável 316
54.935
1.158,5234 € - 1.287,2425 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Aço
111.25
1.236,5871 € - 1.454,8029 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço inoxidável 316
54.935
151,7396 € - 178,5093 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço inoxidável 316
10.191
412,0206 € - 484,7283 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
28.547
381,9755 € - 449,389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
367,4834 € - 432,3425 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
28.547
213,0761 € - 250,6814 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
21.094
97,8397 € - 115,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Aço
17.608
103,515 € - 121,7769 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Aço
28.507
777,1865 € - 914,3413 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Aço inoxidável 316
45.468
278,8107 € - 328,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
141,3881 € - 166,3347 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço
28.547
148,732 € - 185,915 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Aço
28.547
  • de 21
Parafuso de chumbo TR14 x 6 2000.0 Aço

20153045

Intervalo de preços
55,0123 € - 41,2515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço inoxidável 316

20152970

Intervalo de preços
1.994,904 € - 1.695,6684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço

20153014

Intervalo de preços
43,4351 € - 32,5789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152765

Intervalo de preços
206,4429 € - 175,4811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

20152741

Intervalo de preços
162,5649 € - 138,1848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152802

Intervalo de preços
457,8659 € - 389,1855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço inoxidável 316

20152963

Intervalo de preços
1.544,1039 € - 1.312,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR120 x 16 2000.0 Aço

20153007

Intervalo de preços
1.287,2425 € - 1.158,5234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço inoxidável 316

20152857

Intervalo de preços
1.454,8029 € - 1.236,5871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

20152871

Intervalo de preços
178,5093 € - 151,7396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152826

Intervalo de preços
484,7283 € - 412,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152918

Intervalo de preços
449,389 € - 381,9755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20152567

Intervalo de preços
432,3425 € - 367,4834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20152543

Intervalo de preços
250,6814 € - 213,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 2000.0 Aço

20153090

Intervalo de preços
115,1025 € - 97,8397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 1000.0 Aço

20152383

Intervalo de preços
121,7769 € - 103,515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1500.0 Aço inoxidável 316

20152598

Intervalo de preços
914,3413 € - 777,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152673

Intervalo de preços
328,0035 € - 278,8107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço

20152659

Intervalo de preços
166,3347 € - 141,3881 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 2000.0 Aço

20153397

Intervalo de preços
185,915 € - 148,732 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0