Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3112 € - 0,3276 € 491 Em stock
M5 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,2583 € - 0,272 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,176 € - 0,1851 € 188 Em stock
M6 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,3057 € - 0,322 € 250 Em stock
M5 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1679 € - 0,1765 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,1515 € - 0,1597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,2045 € - 0,2152 € 248 Em stock
M6 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,2488 € - 0,2621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,192 € - 0,2023 € 500 Em stock
M6 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1907 € - 0,201 € 250 Em stock
M5 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,279 € - 0,2936 € 150 Em stock
M5 
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada grande M4  25.0 mm PA

10375723

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5  20.0 mm PA

10375808

Intervalo de preços
0,3276 € - 0,3112 €

Níveis de stock
491 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5  40.0 mm PA

10375860

Intervalo de preços
0,272 € - 0,2583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6  20.0 mm PA

10375983

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M4  30.0 mm PA

10375747

Intervalo de preços
0,1924 € - 0,1825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5  25.0 mm PA

10375822

Intervalo de preços
0,322 € - 0,3057 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6  12.0 mm PA

10375945

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6  16.0 mm PA

10375969

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6  30.0 mm PA

10376041

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,2045 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M4  40.0 mm PA

10375761

Intervalo de preços
0,2621 € - 0,2488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6  25.0 mm PA

10376027

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,192 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5  30.0 mm PA

10375846

Intervalo de preços
0,201 € - 0,1907 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5  15.0 mm PA

10375785

Intervalo de preços
0,2936 € - 0,279 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra