Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1515 € - 0,1596 € 8694 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4961 € - 0,5231 € 291 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,1125 € - 0,1185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,5026 € - 0,5284 € 11900 Em stock
M6
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,0877 € - 0,0923 € 5955 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 400 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1235 € - 0,1301 € 1209 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1909 € - 0,2008 € 500 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 504 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2081 Em stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3717 € 500 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1434 € - 0,3171 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4961 € - 0,5231 € 1589 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,079 € - 0,0832 € 1140 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,099 € - 0,1042 € 12357 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,071 € - 0,0747 € 500 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,0768 € - 0,0809 € 3344 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,142 € - 0,1496 € 28 Em stock
M5
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,115 € - 0,121 € 7000 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,0782 € - 0,0822 € 136 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PC

10116708

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
8694 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088968

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm PC

10116692

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm PC

10116678

Intervalo de preços
0,0923 € - 0,0877 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm Nylon 6/6

10058442

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053652

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PA

10058466

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
504 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 30.0 mm PA

10058503

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2081 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10058985

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,3532 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm PA

10058367

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
1589 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053430

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
12357 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053485

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,071 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053515

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
3344 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053331

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Intervalo de preços
0,121 € - 0,115 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PA

10053584

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0782 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra