Menu Procurar

Parafuso de cabeça serrilhada grande M4  25.0 mm PA

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Black, made from PA.
Referência da Essentra:

10375723

Número de peça do fabricante:

426000559902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1924 €
1250 + 0,1825 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

48,10 €

250 x 0,1924 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 3.4 mm
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tamanho da rosca M4 
Tipo de cabeça Cabeça em barra
Tipo de parafuso Parafuso de polegar
Tipo de drive Chave plana
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 66
Comprimento total 28.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos