Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4607 € - 0,4844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Chave plana
0,453 € - 0,4767 € 5957 Em stock
M5
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,1235 € - 0,1301 € 1209 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1909 € - 0,2008 € 500 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,2097 € - 0,2208 € 370 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Chave plana
0,2056 € - 0,2166 € 5561 Em stock
M5
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 1883 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 176 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 200 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,5273 € - 0,5553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1718 € - 0,1808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,2615 € - 0,2744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,451 € - 0,4746 € 456 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,1718 € - 0,1808 € 6000 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,176 € - 0,1851 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,2766 € - 0,2906 € 370 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,326 € - 0,3434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,279 € - 0,2936 € 248 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,1679 € - 0,1765 € 623 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,192 € - 0,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088944

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088982

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
5957 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053652

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10053690

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1909 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 8.0 mm PA

10058374

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,2097 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm PC

10116654

Intervalo de preços
0,2166 € - 0,2056 €

Níveis de stock
5561 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 10.0 mm PA

10058435

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
1883 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PA

10058411

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
176 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PC

10116685

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 8.0 mm PC

10357835

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 10.0 mm PA

10375884

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 16.0 mm PA

10376065

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 35.0 mm PA

10376102

Intervalo de preços
0,4746 € - 0,451 €

Níveis de stock
456 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 6.5 mm PA

10375877

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 12.0 mm PA

10375891

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M8 20.0 mm PA

10376072

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M10 16.0 mm PA

10376119

Intervalo de preços
0,3434 € - 0,326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M5 15.0 mm PA

10375778

Intervalo de preços
0,2936 € - 0,279 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 12.0 mm PA

10375938

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1679 €

Níveis de stock
623 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada grande M6 25.0 mm PA

10376010

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra