Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
28,1483 € - 40,2074 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
130.0
Rosca padrão
30,0735 € - 42,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
140.0
Rosca padrão
1,1001 € - 1,5761 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
70.0
Grau de construção
2,232 € - 3,184 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
50.0
Grau de construção
2,6339 € - 3,7658 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
100.0
Grau de construção
19,6647 € - 28,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
120.0
Rosca padrão
2,983 € - 4,263 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
90.0
Grau de construção
1,0472 € - 1,5021 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
50.0
Grau de construção
1,0684 € - 1,5338 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.74
20.5
8.0
Aço
M12
75.0
Grau de construção
2,2426 € - 3,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
55.0
Grau de construção
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
60.0
Grau de construção
3,7764 € - 5,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
17.5
7.5
Aço
M12
55.0
Rosca curta
3,2369 € - 4,6226 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
17.0
8.8
Aço
M14
35.0
Rosca curta
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
35.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
45.0
Rosca curta
3,8927 € - 5,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
17.0
8.8
Aço
M14
50.0
Rosca curta
4,2841 € - 6,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
19.0
8.8
Aço
M14
60.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
40.0
Rosca curta
1,8512 € - 2,6445 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
28.0
Rosca padrão
1,6925 € - 2,4224 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
48.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 130.0 Aço

20262433

Intervalo de preços
40,2074 € - 28,1483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 140.0 Aço

20262440

Intervalo de preços
42,9577 € - 30,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 70.0 Aço

20260026

Intervalo de preços
1,5761 € - 1,1001 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    70.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 50.0 Aço

20260057

Intervalo de preços
3,184 € - 2,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 100.0 Aço

20260132

Intervalo de preços
3,7658 € - 2,6339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 120.0 Aço

20259877

Intervalo de preços
28,0954 € - 19,6647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 90.0 Aço

20260200

Intervalo de preços
4,263 € - 2,983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    90.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 50.0 Aço

20259983

Intervalo de preços
1,5021 € - 1,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    50.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 12.74 75.0 Aço

20259952

Intervalo de preços
1,5338 € - 1,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    75.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 55.0 Aço

20260064

Intervalo de preços
3,2052 € - 2,2426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 60.0 Aço

20260071

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço

20260576

Intervalo de preços
5,3948 € - 3,7764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 35.0 Aço

20260644

Intervalo de preços
4,6226 € - 3,2369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 35.0 Aço

20260361

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 45.0 Aço

20260408

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 50.0 Aço

20260682

Intervalo de preços
5,5535 € - 3,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 60.0 Aço

20260705

Intervalo de preços
6,1141 € - 4,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 40.0 Aço

20260385

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 28.0 Aço

20261399

Intervalo de preços
2,6445 € - 1,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    28.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 48.0 Aço

20261436

Intervalo de preços
2,4224 € - 1,6925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5