Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
8,4307 € - 12,0379 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
80.0
Rosca longa
5,2362 € - 7,4787 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
60.0
Rosca longa
5,5006 € - 7,8595 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
60.0
Rosca longa
4,1149 € - 5,8814 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
45.0
Rosca longa
3,7658 € - 5,3843 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
40.0
Rosca longa
3,1311 € - 4,464 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
30.0
Rosca longa
4,0408 € - 5,7756 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
25.0
Rosca longa
10,2502 € - 14,6401 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
70.0
Rosca padrão
3,1734 € - 4,538 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
38.0
Rosca padrão
3,3533 € - 4,7813 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
48.0
Rosca padrão
6,6854 € - 9,5414 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
70.0
Rosca padrão
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
90.0
Rosca padrão
21,4524 € - 30,6448 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
180.0
Rosca padrão
10,3242 € - 14,7459 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
75.0
Rosca padrão
2,0839 € - 2,983 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
42.0
Rosca padrão
6,8758 € - 9,8165 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
75.0
Rosca padrão
19,8551 € - 28,3599 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
135.0
Rosca padrão
22,2457 € - 31,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
145.0
Rosca padrão
24,3931 € - 34,8548 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
160.0
Rosca padrão
3,586 € - 5,1198 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
48.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 80.0 Aço inoxidável 303

20256265

Intervalo de preços
12,0379 € - 8,4307 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 60.0 Aço inoxidável 303

20256319

Intervalo de preços
7,4787 € - 5,2362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 60.0 Aço inoxidável 303

20256258

Intervalo de preços
7,8595 € - 5,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 45.0 Aço inoxidável 303

20256296

Intervalo de preços
5,8814 € - 4,1149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 40.0 Aço inoxidável 303

20256289

Intervalo de preços
5,3843 € - 3,7658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 30.0 Aço inoxidável 303

20256227

Intervalo de preços
4,464 € - 3,1311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    30.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 25.0 Aço inoxidável 303

20256210

Intervalo de preços
5,7756 € - 4,0408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 70.0 Aço

20258009

Intervalo de preços
14,6401 € - 10,2502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 38.0 Aço

20258801

Intervalo de preços
4,538 € - 3,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 48.0 Aço

20258870

Intervalo de preços
4,7813 € - 3,3533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 70.0 Aço

20258931

Intervalo de preços
9,5414 € - 6,6854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    70.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 90.0 Aço

20258955

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 180.0 Aço

20259068

Intervalo de preços
30,6448 € - 21,4524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    180.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 75.0 Aço

20259228

Intervalo de preços
14,7459 € - 10,3242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 42.0 Aço

20258962

Intervalo de preços
2,983 € - 2,0839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 75.0 Aço

20258993

Intervalo de preços
9,8165 € - 6,8758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 135.0 Aço

20259273

Intervalo de preços
28,3599 € - 19,8551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    135.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 145.0 Aço

20259280

Intervalo de preços
31,7766 € - 22,2457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    145.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 160.0 Aço

20259297

Intervalo de preços
34,8548 € - 24,3931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 48.0 Aço

20258979

Intervalo de preços
5,1198 € - 3,586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0