Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
12,7995 € - 18,279 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
45.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca curta
2,7609 € - 3,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca padrão
11,0753 € - 15,8143 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
125.0
Rosca curta
5,7651 € - 8,2403 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
55.0
Rosca padrão
6,569 € - 9,3828 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
65.0
Rosca padrão
3,0994 € - 4,4216 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
45.0
Rosca padrão
4,6121 € - 6,5902 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
48.0
Rosca padrão
4,3582 € - 6,2199 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
40.0
Rosca padrão
9,351 € - 13,3707 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
80.0
Rosca curta
11,9956 € - 17,1365 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
70.0
Rosca padrão
17,4539 € - 24,9326 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
110.0
Rosca padrão
24,1392 € - 34,4846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
140.0
Rosca padrão
11,5619 € - 16,523 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
65.0
Rosca padrão
13,0111 € - 18,5857 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
85.0
Rosca padrão
11,7311 € - 16,7663 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
75.0
Rosca padrão
22,5419 € - 32,1997 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
160.0
Rosca padrão
35,8703 € - 51,2403 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
120.0
Rosca padrão
24,1392 € - 34,4846 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
100.0
Rosca padrão
24,8268 € - 35,4578 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
110.0
Rosca padrão
45,0627 € - 64,3677 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20261368

Intervalo de preços
18,279 € - 12,7995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    45.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20261450

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,7609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 125.0 Aço

20261191

Intervalo de preços
15,8143 € - 11,0753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 55.0 Aço

20261542

Intervalo de preços
8,2403 € - 5,7651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço

20261894

Intervalo de preços
9,3828 € - 6,569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço

20261849

Intervalo de preços
4,4216 € - 3,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 48.0 Aço

20261528

Intervalo de preços
6,5902 € - 4,6121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    48.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 40.0 Aço

20261757

Intervalo de preços
6,2199 € - 4,3582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 80.0 Aço

20261122

Intervalo de preços
13,3707 € - 9,351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 70.0 Aço

20262228

Intervalo de preços
17,1365 € - 11,9956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 110.0 Aço

20262297

Intervalo de preços
24,9326 € - 17,4539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 140.0 Aço

20262327

Intervalo de preços
34,4846 € - 24,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 65.0 Aço

20262211

Intervalo de preços
16,523 € - 11,5619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 85.0 Aço

20262259

Intervalo de preços
18,5857 € - 13,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 75.0 Aço

20262235

Intervalo de preços
16,7663 € - 11,7311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 160.0 Aço

20262181

Intervalo de preços
32,1997 € - 22,5419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    160.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 120.0 Aço

20262457

Intervalo de preços
51,2403 € - 35,8703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 100.0 Aço

20262396

Intervalo de preços
34,4846 € - 24,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 110.0 Aço

20262419

Intervalo de preços
35,4578 € - 24,8268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    110.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20262471

Intervalo de preços
64,3677 € - 45,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0