Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 50.0 Aço

Este parafuso cilíndrico conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20259983

Número de peça do fabricante:

20259983

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 1,5021 €
50 - 99 1,2059 €
100 + 1,0472 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,50 €

1 x 1,5021 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Grau de construção
d1 M16
d2 16.74
l1 50.0
l2 24.5
H1 10.0
A/F 24.0
Resistência à tração (N) 830 N/mm2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos