Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
1,0684 € - 1,5338 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
60.0
Grau de construção
1,1213 € - 1,5973 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
80.0
Grau de construção
2,2426 € - 3,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
55.0
Grau de construção
35,1828 € - 50,2671 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
120.0
Rosca padrão
39,6785 € - 56,688 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca padrão
37,2878 € - 53,2713 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
140.0
Rosca padrão
2,5493 € - 3,6389 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
90.0
Grau de construção
2,3801 € - 3,4061 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
75.0
Grau de construção
2,8772 € - 4,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
75.0
Grau de construção
1,1424 € - 1,629 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
85.0
Grau de construção
2,3483 € - 3,3533 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
70.0
Grau de construção
1,0472 € - 1,5021 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.74
24.5
10.0
Aço
M16
50.0
Grau de construção
1,0684 € - 1,5338 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.74
20.5
8.0
Aço
M12
75.0
Grau de construção
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
60.0
Grau de construção
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
80.0
Grau de construção
2,9513 € - 4,2101 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
85.0
Grau de construção
2,983 € - 4,263 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
90.0
Grau de construção
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
32.0
Rosca curta
3,8927 € - 5,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
15.5
6.4
Aço
M10
55.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
15.5
7.5
Aço
M12
32.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 60.0 Aço

20260002

Intervalo de preços
1,5338 € - 1,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 80.0 Aço

20260033

Intervalo de preços
1,5973 € - 1,1213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 55.0 Aço

20260064

Intervalo de preços
3,2052 € - 2,2426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 120.0 Aço

20259716

Intervalo de preços
50,2671 € - 35,1828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20259686

Intervalo de preços
56,688 € - 39,6785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 140.0 Aço

20259730

Intervalo de preços
53,2713 € - 37,2878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    140.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 90.0 Aço

20260125

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,5493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    90.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 75.0 Aço

20260101

Intervalo de preços
3,4061 € - 2,3801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    75.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 75.0 Aço

20260170

Intervalo de preços
4,1043 € - 2,8772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    75.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 85.0 Aço

20260040

Intervalo de preços
1,629 € - 1,1424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    85.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 70.0 Aço

20260095

Intervalo de preços
3,3533 € - 2,3483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    70.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 16.74 50.0 Aço

20259983

Intervalo de preços
1,5021 € - 1,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    50.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 12.74 75.0 Aço

20259952

Intervalo de preços
1,5338 € - 1,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    75.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 60.0 Aço

20260071

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 80.0 Aço

20260118

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 85.0 Aço

20260194

Intervalo de preços
4,2101 € - 2,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    85.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 90.0 Aço

20260200

Intervalo de preços
4,263 € - 2,983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    90.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 32.0 Aço

20260354

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    32.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 55.0 Aço

20260439

Intervalo de preços
5,5535 € - 3,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    15.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 32.0 Aço

20260507

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    15.5