Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
11,0541 € - 15,7825 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
34.0
19.0
Aço
M30
90.0
Rosca curta
12,3975 € - 17,7077 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
34.0
19.0
Aço
M30
130.0
Rosca curta
4,7601 € - 6,8017 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
45.0
Rosca padrão
6,569 € - 9,3828 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
65.0
Rosca padrão
2,2531 € - 3,2157 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
40.0
Rosca padrão
11,4455 € - 16,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
140.0
Rosca curta
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
90.0
Rosca curta
9,7319 € - 13,9102 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
100.0
Rosca curta
9,9751 € - 14,2593 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
110.0
Rosca curta
10,9378 € - 15,6344 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
130.0
Rosca curta
12,7995 € - 18,279 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
40.0
22.0
Aço
M36
120.0
Rosca curta
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
24.5
12.5
Aço
M20
150.0
Rosca curta
9,5626 € - 13,6563 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
60.0
Rosca curta
10,43 € - 14,9045 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
34.0
19.0
Aço
M30
80.0
Rosca curta
5,5958 € - 7,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
80.0
Rosca curta
8,7692 € - 12,5245 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
120.0
Rosca curta
5,9026 € - 8,4307 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
24.5
12.5
Aço
M20
55.0
Rosca curta
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca curta
3,6494 € - 5,215 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
50.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
15.5
7.5
Aço
M12
30.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 90.0 Aço

20261276

Intervalo de preços
15,7825 € - 11,0541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    34.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 130.0 Aço

20261320

Intervalo de preços
17,7077 € - 12,3975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 45.0 Aço

20261511

Intervalo de preços
6,8017 € - 4,7601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 65.0 Aço

20261566

Intervalo de preços
9,3828 € - 6,569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    65.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 40.0 Aço

20261634

Intervalo de preços
3,2157 € - 2,2531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 140.0 Aço

20261214

Intervalo de preços
16,3537 € - 11,4455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 90.0 Aço

20261146

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 100.0 Aço

20261153

Intervalo de preços
13,9102 € - 9,7319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 110.0 Aço

20261177

Intervalo de preços
14,2593 € - 9,9751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 130.0 Aço

20261207

Intervalo de preços
15,6344 € - 10,9378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 120.0 Aço

20261344

Intervalo de preços
18,279 € - 12,7995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    40.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 150.0 Aço

20261054

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 60.0 Aço

20261085

Intervalo de preços
13,6563 € - 9,5626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 80.0 Aço

20261269

Intervalo de preços
14,9045 € - 10,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    80.0
  • l2
    34.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 80.0 Aço

20260828

Intervalo de preços
7,997 € - 5,5958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 120.0 Aço

20260873

Intervalo de preços
12,5245 € - 8,7692 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 55.0 Aço

20260910

Intervalo de preços
8,4307 € - 5,9026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20260347

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 50.0 Aço

20260422

Intervalo de preços
5,215 € - 3,6494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 30.0 Aço

20260491

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    15.5