Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
2,3999 € - 3,4299 € 70 Em stock
M2
3.0
12.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3587 € - 3,3681 € 240 Em stock
M2
3.0
3.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M4
5.0
3.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
2,3999 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
14.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3999 € - 3,4299 € 70 Em stock
M2
3.0
25.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3999 € - 3,4299 € 96 Em stock
M3
4.0
30.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3999 € - 3,4299 € 50 Em stock
M3
4.0
14.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,781 € - 3,9655 € 100 Em stock
M4
5.0
18.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M4
5.0
2.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
3,5123 € - 5,0161 € 100 Em stock
M6
8.0
7.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3587 € - 3,3681 € 100 Em stock
M3
4.0
7.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3587 € - 3,3681 € 100 Em stock
M3
4.0
2.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
4,4805 € - 6,3963 € 100 Em stock
M5
6.0
35.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,9131 € - 7,0143 € 100 Em stock
M8
10.0
14.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M3
4.0
18.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
3,605 € - 5,15 € 100 Em stock
M5
6.0
7.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M2
3.0
18.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
6,0049 € - 8,5902 € 100 Em stock
M8
10.0
30.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
2,3999 € - 3,4299 € 84 Em stock
M3
4.0
12.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,7089 € - 4,5114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
10.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 12.0 Aço inoxidável 303

20143855

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 3.0 Aço inoxidável 303

20143831

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 303

20144036

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 14.0 Aço inoxidável 303

20143862

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 25.0 Aço inoxidável 303

20143893

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 30.0 Aço inoxidável 303

20143978

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Aço inoxidável 303

20143930

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 303

20144050

Intervalo de preços
3,9655 € - 2,781 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 2.0 Aço inoxidável 303

20144029

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 7.0 Aço inoxidável 303

20144203

Intervalo de preços
5,0161 € - 3,5123 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 303

20143923

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 2.0 Aço inoxidável 303

20143909

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 303

20144128

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 14.0 Aço inoxidável 303

20144258

Intervalo de preços
7,0143 € - 4,9131 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 18.0 Aço inoxidável 303

20143954

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 7.0 Aço inoxidável 303

20144104

Intervalo de preços
5,15 € - 3,605 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 18.0 Aço inoxidável 303

20143879

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 303

20142902

Intervalo de preços
8,5902 € - 6,0049 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142971

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 10.0 Aço inoxidável 316

20222727

Intervalo de preços
4,5114 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0