Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica para chave sextavada. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20143923

Número de peça do fabricante:

20143923

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,3681 €
100 - 249 3,0385 €
250 - 749 2,6883 €
750 + 2,3587 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,37 €

1 x 3,3681 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 7.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
A/F 2.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos