Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
7,0761 € - 10,094 € 100 Em stock
M6
8.0
65.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
15,6869 € - 22,4025 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
55.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
9,0125 € - 12,875 € 100 Em stock
M6
8.0
75.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
8,549 € - 12,2158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
65.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
12,3291 € - 17,613 € 100 Em stock
M12
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
7,9413 € - 11,3403 € 40 Em stock
M10
12.0
40.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
8,549 € - 12,2158 € 100 Em stock
M10
12.0
75.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
10,8047 € - 15,4397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
80.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
11,3094 € - 16,171 € 100 Em stock
M6
8.0
100.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
10,9901 € - 15,7075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
90.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
11,5051 € - 16,4388 € 100 Em stock
M5
6.0
90.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
2,3587 € - 3,3681 € 100 Em stock
M2
3.0
7.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
5,5826 € - 7,9722 € 100 Em stock
M6
8.0
35.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3999 € - 3,4299 € 84 Em stock
M3
4.0
25.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3999 € - 3,4299 € 294 Em stock
M2
3.0
10.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3072 € - 3,296 € 89 Em stock
M2
3.0
2.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
4,4805 € - 6,3963 € 100 Em stock
M5
6.0
40.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M3
4.0
20.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3999 € - 3,4299 € 58 Em stock
M3
4.0
40.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
3,1827 € - 4,5526 € 100 Em stock
M4
5.0
45.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 65.0 Aço inoxidável 303

20144524

Intervalo de preços
10,094 € - 7,0761 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 55.0 Aço inoxidável 303

20144623

Intervalo de preços
22,4025 € - 15,6869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144531

Intervalo de preços
12,875 € - 9,0125 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 65.0 Aço inoxidável 303

20144654

Intervalo de preços
12,2158 € - 8,549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 35.0 Aço inoxidável 303

20144562

Intervalo de preços
17,613 € - 12,3291 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 40.0 Aço inoxidável 303

20144364

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144555

Intervalo de preços
12,2158 € - 8,549 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 80.0 Aço inoxidável 303

20143237

Intervalo de preços
15,4397 € - 10,8047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303

20143114

Intervalo de preços
16,171 € - 11,3094 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 90.0 Aço inoxidável 303

20143244

Intervalo de preços
15,7075 € - 10,9901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 90.0 Aço inoxidável 303

20143220

Intervalo de preços
16,4388 € - 11,5051 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 7.0 Aço inoxidável 303

20143848

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 303

20143152

Intervalo de preços
7,9722 € - 5,5826 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 25.0 Aço inoxidável 303

20143817

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 10.0 Aço inoxidável 303

20143282

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
294 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 2.0 Aço inoxidável 303

20143824

Intervalo de preços
3,296 € - 2,3072 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 40.0 Aço inoxidável 303

20144135

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 20.0 Aço inoxidável 303

20143961

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 303

20143992

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
58 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 45.0 Aço inoxidável 303

20144074

Intervalo de preços
4,5526 € - 3,1827 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0