Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
12,1437 € - 17,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
40.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
5,1191 € - 7,3233 € 130 Em stock
M6
10.0
12.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
14.0
18,7048 € - 26,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
4,017 € - 5,7371 € 100 Em stock
M5
6.0
16.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,2539 € - 6,0667 € 100 Em stock
M6
8.0
14.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
4,7071 € - 6,7259 € 100 Em stock
M6
10.0
8.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
14.0
7,9413 € - 11,3403 € 100 Em stock
M10
12.0
25.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
4,2539 € - 6,0667 € 118 Em stock
M6
8.0
12.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
3,5123 € - 5,0161 € 150 Em stock
M6
8.0
6.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
8.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3587 € - 3,3681 € 95 Em stock
M2
3.0
5.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
3,1827 € - 4,5526 € 75 Em stock
M4
5.0
40.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
6.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3587 € - 3,3681 € 61 Em stock
M2
3.0
8.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3587 € - 3,3681 € 94 Em stock
M2
3.0
4.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
6,0873 € - 8,7035 € 100 Em stock
M10
12.0
10.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
7,9413 € - 11,3403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
50.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
14,7393 € - 21,0532 € 60 Em stock
M12
16.0
45.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
7,9413 € - 11,3403 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
55.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
16,583 € - 23,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
65.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 40.0 Aço inoxidável 303

20142537

Intervalo de preços
17,3555 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142322

Intervalo de preços
7,3233 € - 5,1191 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 303

20142025

Intervalo de preços
26,7285 € - 18,7048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142193

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 14.0 Aço inoxidável 303

20142490

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 10.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142308

Intervalo de preços
6,7259 € - 4,7071 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 25.0 Aço inoxidável 303

20142421

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142278

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142230

Intervalo de preços
5,0161 € - 3,5123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142360

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 5.0 Aço inoxidável 303

20143251

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 303

20143176

Intervalo de preços
4,5526 € - 3,1827 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 6.0 Aço inoxidável 303

20143268

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 8.0 Aço inoxidável 303

20143275

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 4.0 Aço inoxidável 303

20143190

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 303

20144326

Intervalo de preços
8,7035 € - 6,0873 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 50.0 Aço inoxidável 303

20144388

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 303

20144494

Intervalo de preços
21,0532 € - 14,7393 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 55.0 Aço inoxidável 303

20144548

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 65.0 Aço inoxidável 303

20144586

Intervalo de preços
23,69 € - 16,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0